Flexibles und platzoptimiertes Anlagenkonzept bei hoher Prozesssicherheit
Die Herausforderung war die Einbindung eines offenen Motion-Control System, dass eine Modulverblockung der einzelnen Bereiche ermöglicht.
TriBlock-PET-Anlage: Bestehend aus Streckblas-,
Etikettier- und Füll-/Verschließmodule. Für die Wirtschaftlichkeit und
Wettbewerbsfähigkeit der neuen Anlage wurde das Steuerungs- und Antriebskonzept
optimiert.
Wirtschaftlichkeit und flexible Produktwechsel im Vordergrund
Für die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der neuen Anlage wurde das Steuerungs- und Antriebskonzept optimiert.
Zum Einsatz sind SINAMICS Umrichter, der neue Heizungssteller HCS4300 und die variabel einsetzbare SIMOTION Steuerung gekommen.
„...offene Motion-Control-Plattform zur Modulverblockung
für herstellerübergreifende Lösungen...“
Frank Haesendonchx, Technischer Leiter KHS Corpoplast
Steigerung der Performance, Wirtschaftlichkeit und der Produktwechselzeiten durch eine gestraffte und standardisierte Automatisierung.
Ein wesentlicher Vorteil für den Abfüllbetrieb ist die Verblockung der Module auf Basis elektronischer Bewegungsführung. Mit dem „Verteilten Gleichlauf“ des Motion-Control-Systems Simotion sind alle für den Transport und das Handling der Preforms bzw. PET-Flaschen relevanten Bewegungen maschinenübergreifend mit einem Master synchronisiert.
Dadurch laufen alle verblockten Module in jeder Betriebssituation synchron, beim Hochlauf, beim Anhalten, bei Änderungen der Sollgeschwindigkeit und bei Sicherheitsreaktionen.
TriBlock-PET-Anlage: Bestehend aus Streckblas-, Etikettier- und Füll-/Verschließmodule
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.