UPZ-Gruppe, Technische Hilfmittel für Bahnübergangsposten mit SIPLUS extreme
Schienenverkehr, Deutschland
UPZ-Gruppe, Technische Hilfmittel für Bahnübergangsposten mit SIPLUS extreme
Schienenverkehr, Deutschland
Automotive
UPZ Group
Fehlersichere Automatisierungskomponenten, welche bis -25 °C zertifiziert sind und Betauung erlauben.
Die UPZ-Gruppe nutzt bei ihren technischen
Hilfsmitteln für Bahnübergangsposten (TH BÜP) SIPLUS extreme ET200SP Steuerungen
in normaler und fehlersicherer Ausführung. Die Schrankenanlagen sichern
Bahnübergänge selbst bei Stromausfall und Kabelbruch zuverlässig. Durch Nutzung
des TH BÜPs ist pro Übergang nur noch ein Hilfposten nötig, was Kosten
spart.
SIPLUS extreme Komponenten mit Qualified Conformal Coating bieten Schutz gegen mechanisch aktive Stoffe und einen erhöhten Temperaturbereich. Die Steuerung arbeitet so auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig.
„Damit war von Anfang an klar, dass wir an erster Stelle ein besonders robustes und widerstandsfähiges Steuerungssystem brauchen."
Andreas Ziemke - Entwicklungsingenieur
Anpassung der Bahnnormen sind zu erwarten. SIPLUS extreme Komponenten übertreffen diese und sind somit auch bei steigenden Anforderungen für die Zukunft gerüstet.
Ca. 1 Woche für die Realisierung
Erweiterbarkeit und Hohe Flexibilität bei der Anbindung neuer
Messstellen, Werke
Transparenz über Produktions- und Energiedaten um den Energieverbrauch
zu reduzieren
Intern
Die UPZ Sitech GmbH - das Produktionsunternehmen der UPZ Gruppe. Hier werden vorrangig unsere eigens entwickelten Produkte wie FA, Signale, mobile Behelfsschranke und Luftbremsköpfe gefertigt. Die UPZ-Gruppe nutzt bei ihren technischen Hilfsmitteln für Bahnübergangsposten (TH BÜP) SIPLUS extreme ET200SP Steuerungen in normaler und fehlersicherer Ausführung. Die Schrankenanlagen sichern Bahnübergänge zuverlässig selbst bei Stromausfall und Kabelbruch. Durch Nutzung des TH BÜPs ist pro Übergang nur noch ein Hilfposten nötig, was Kosten spart.