Die Maschinen werden in Kanada entwickelt, in Breidenbach für den europäischen Markt adaptiert - bisher meist mit anderer Automatisierung und negativer Auswirkung auf Time-to-Market.
Centerline beliefert führende OEMs sowie Tier-1- und
-2-Zulieferer der Automobilindustrie mit Schweißmaschinen. Die besondere
Engineeringeffizienz von TIA Portal erlaubt schnelle Anpassung. S7-1500 und
Profinet überzeugen weltweit.
Die besondere Engineeringeffizienz von TIA Portal erlaubt schnelle Anpassung. S7-1500 und Profinet überzeugen weltweit und werden inzwischen auch in Kanada akzeptiert.
"Die Kommunikation über Profinet hat uns deutliche
Geschwindigkeitsvorteile von ca. 25 % gebracht."
Centerline-Seubert-Geschäftsführer Udo Schulz (links) und Larry F. Koscielski
Hohe Engineeringeffizienz Alle nach IEC 61131-3 genormten Programmiersprachen, die im Engineering-Framework TIA Portal zur Verfügung stehen, sind in Funktionalität und Performance identisch. Für Nutzer aus Kanada und USA besonders wichtig: Auch für KOP (Kontaktplan) gibt es diesbezüglich keinerlei Einschränkungen
Erhöhte Verfügbarkeit
Effiziente Diagnose hilft, Fehler schnell zu finden und zu beheben. Damit steigt die Verfügbarkeit der Anlage.
Beispiele: Mit Hilfe der Querverweisliste lässt sich das Programm ganz gezielt nach einzelnen Operanden durchsuchen. Die Darstellung der Netztopologie macht fehlerhafte Steckverbindungen oder nicht aktive Kommunikationsverbindungen sichtbar.
Gesteigerte Performance
TIA Portal unterstützt die durchgängige und schnelle Kommunikation über Profinet. Zusammen mit der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit der Steuerungen aus der Reihe Simatic S7-1500 ergibt sich eine um 25 % gesteigerte Anlagengeschwindigkeit.
Centerline beliefert führende OEMs sowie Tier-1- und -2-Zulieferer der Automobilindustrie mit Schweißmaschinen.
Höhere Geschwindigkeit und verbesserte Schweißergebnisse dank TIA
Centerline, Windsor, Ontario, Kanada
Höhere Geschwindigkeit und verbesserte Schweißergebnisse dank TIA