Um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, muss AC Schwimmbadtechnik seine Engineeringphase vereinfachen. Eine Person soll intuitiv alle Komponenten projektieren können. Zusätzlich benötigt die Firma ein flexibles System mit einer einfachen Bedienung der Poolanlagen, damit die Kunden selber die Anlage steuern können.
Um den Kunden möglichst gut bedienen zu können,
vertraut AC auf das TIA Portal. Neben der Integration von Steuerung, Antrieben
und HMI in ein System bringen auch die einzelnen Hardwarekomponenten, wie ein
Basic Panel 2nd Gen., die Steuerung S7-1200 und der SINAMICS V20 einen echten
Mehrwert.
„Bei uns, wo eine Person praktisch das gesamte Engineering
macht, spüren wir die gute Unterstützung durch das TIA Portal – speziell die
Generierung der Links für den Austausch von Parametern zwischen HMI und CPU ist
wirklich sehr hilfreich.“
Markus Achermann, Geschäftsleiter
Zeit-/ Kostenersparnis durch einen einfachen Austausch der Parameter zwischen PLC und HMI
Aufwandsreduzierung bei zusätzlichen Kundenanforderungen durch Gerätetausch per Mausklick
Effektive Kundenschulungen durch Einsatz von Visualisierung anstatt Status-LEDs
Als einer der führenden Schwimmbadbauer im Alpenraum bedient AC Schwimmbadtechnik viele Zielgruppen – vom Privatkunden bis zu gewerblichen Nutzern. Um die unterschiedlichen Kunden mit ihren Anforderungen von sich überzeugen zu können, benötigt die Firma flexible Anlagen und ein nachhaltiges Konzept. Mit Siemens haben sie einen Partner gefunden, der ihnen all das bieten kann.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.