Sehr schnelle Durchlaufzeiten aufgrund von Lieferzeit 48h
Hohe Anforderungen an die Oberflächenqualität
Kurzfristige Programmanpassungen direkt an der Maschine
Einheitliche Bedienoberfläche um Mitarbeiter flexibel einsetzen zu können
Umfangreiche Netzwerkfunktionalitäten der Steuerung um Daten schnell und zuverlässig austauschen zu können
Ein unangekündigter Einzelstückauftrag mit 48 oder gar nur 24 Stunden Lieferzeit? Wo andere CNC-Fertiger aufstöhnen und kopfschüttelnd ablehnen, freut sich Marcus Pammer. Mit großem Erfolg hat der Gründer und Geschäftsführer seine österreichische ProfitLogistics GmbH auf Eilservices in CNC-Bearbeitung und Zuschnitt ausgerichtet. Bei der dafür erforderlichen Vernetzung und Digitalisierung setzt er auf die durchgängige Ausstattung seiner CNC-Maschinen mit Sinumerik-Steuerungen.
SINUMERIK 840D sl mit Softwarestand 4.7
SINUMERIK Operate / ShopMill
Softwarestand 4.7 mit Funktionen wie Top Surface, EES, Reibkompensation und MDynamics
Netzwerkfunktionalitäten der Siemens Steuerung
Anwender Support und Beratung rund um Werkstück- Programmierung und Bedienung
Mechatronic Support um das maximale an Präzision und Geschwindigkeit herauszuholen
Unangekündigte Einzelstückaufträge oder eine Kleinstserie mit Lieferzeiten von 48 oder gar nur 24 Stunden
Extrem schnelle Durchlaufzeiten erfordern schnelle flexible Steuerungen die unter anderem einen stabilen und schnellen Datenaustausch zwischen Konstruktionsbüro und Maschine sicherstellen
Unter den sehr kurzen Durchlaufzeiten darf natürlich die Produktqualität nicht leiden. Dies bedeutet hohe Anforderungen an die Präzision der Werkzeugmaschine und eine hohe Werkstückoberflächenqualität
ProfitLogistics setzt seit über 10 Jahren erfolgreich auf SINUMERIK
Erweiterung des Maschinenparks um ein 5-Achs Bearbeitungszentrum des italienischen Werkzeugmaschinenherstellers FPT