T&T, Turnov s.r.o., Glasmaschinen, Tschechische Republik, Behälterglasindustrie; IS-Maschinen; Komplette Planung, Projektmanagement, Prototypenbau, Fertigung, Test, Implementierung und Inbetriebnahme von speziellen Projekten für die Behälterglasindustrie, die Automobilindustrie und die Automatisierungsbranche. Ziele:
Etablierung am Markt als innovatives Start-up in der Glasindustrie mit einem starken Partner
Maschinenbetrieb mit einer Steuerung
Bedarf an Motoren, die Anforderungen in Glasfabriken erfüllen
Bedarf an Motoren, die rauen Umgebungen in Glasfabriken standhalten (heiße Temperaturen)
Realisierung komplexer Funktionen von IS- (Individual Section-) Maschinen (Behälterglasherstellung) SIMATIC Motion Control System: Die IS-Maschine ist mit der SIMATIC CPU 1518T ausgestattet. Durch die Kombination der CPU mit SINAMICS S120 Servoantrieben und den Einsatz von SIMOTICS T-1FW6 Torquemotoren wird eine hohe Motion-Control-Performance erreicht.
Die hohe Leistungsfähigkeit der Maschine im Bereich Motion Control ist auf die Kombination der SIMATIC T-CPU-Steuerung mit SINAMICS S120 Servoantrieben und dem innovativen Einsatz von SIMOTICS T-1FW6 Torquemotoren zurückzuführen.
Rolf Themann, T&T
Als innovatives Start-up in der Glasindustrie hat Kunde mit SIEMENS einen starken Partner um sich am Markt zu etablieren
Erhöhte Produktionsgeschwindigkeit dank perfekter Abstimmung von bis zu 250 Servoachsen auf eine Millisekunde genau (SIMATIC CPU 1518T)
Präzise, robuste und kompakte Motoren für heiße Temperaturen (SIMOTICS S-1FK7)
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
T&T, CZ - SIMATIC Motion-Control-System für Prototyp einer IS-Maschine