Siemens Xcelerator is an open digital business platform that accelerates digital transformation easier, faster and at scale.
Octapharma ist der größte in Privatbesitz befindliche und unabhängige Blutplasmafraktionator der Welt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln auf Basis humaner Proteine aus menschlichem Plasma und menschlichen Zelllinien. Ziele: Das Ziel ist: Sicherer Zugriff auf Prozessdaten (Füllvolumen, Liniengeschwindigkeit, Temperatur, Reinigung) ohne Beeinträchtigung der Maschinenvalidierung. Automatisierte OEE/KPI für Octapharma mit Echtzeitüberwachung und Rückverfolgbarkeit zur Sicherstellung der Vorschrifteneinhaltung. Ein skalierbarer IT-OT-Standard zur Unterstützung der Prozessexzellenz.
IT/OT Blueprint mit OEE auf Edge und vorausschauender Wartung auf Cloud-Ebene - Ziel: Skalieren der Lösungen Industrial Edge, Industrial Information Hub und Connectivity Suite ermöglichen eine sichere IT/OT-Datenerfassung. Industrial Edge Services implementieren OEE- und Konnektivitätslösungen, während Performance Insight die OEE überwacht und Senseye die vorausschauende Wartung unterstützt. Zentrales Management und Skalierbarkeit optimieren die Produktion und reduzieren Ausfallzeiten.
Ziel ist es, ungeplante Stillstandszeiten um 50 % zu reduzieren und die Maschinenleistung durch OEE-Transparenz um 10 % zu steigern, um Einsparungen zu erzielen.
Octapharma
Diese Lösung zielt auf zu 50 % weniger ungeplante Ausfallzeiten und 10 % höhere OEE/Leistung durch unternehmensweite Transparenz ab. Es bietet eine skalierbare Basis für zukünftige Anwendungsfälle, wobei Siemens eine einzige Quelle für das Design bis zur Implementierung ist und eine standardisierte, sichere und vorverarbeitete Shopfloor-to-Cloud-Datenkonnektivität gewährleistet.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Datengetriebene vorausschauende Wartung und Produktionstransparenz
Definition von skalierbare Analyticslösungen in der Pharmaindustrie
Datengetriebene vorausschauende Wartung und Produktionstransparenz
Definition von skalierbare Analyticslösungen in der Pharmaindustrie