AUDI ist ein weltweit tätiger Premium-Automobilhersteller mit Sitz in Ingolstadt. Mit über 87.000 Mitarbeitern werden jährlich 1,7 Millionen Fahrzeuge an 16 Standorten in 8 Ländern produziert. In der Fahrzeugproduktion wird ein klarer Weg hin zu einer digitalen und flexiblen Fertigung beschritten. Ziele: Beim Fügen von Stählen unterschiedlicher Festigkeit entstehen Schweißspritzer, die Folgeschritte behindern und Nacharbeiten erfordern. Bisher waren Inspektion und Korrektur manuell und zeitkritisch. Der Kunde zielt darauf ab, diesen Prozess mithilfe von KI über mehrere Linien und Standorte hinweg zu automatisieren.
KI-gestützte End-to-End-Lösung, um die visuelle Inspektion in die Feldebene zu bringen. Der Siemens Application AI Inference Server bietet eine sichere Laufzeitumgebung für custom entwickelte KI-Modelle zur Erkennung von Produktfehlern. Darüber hinaus orchestriert, überwacht und skaliert der Asset Manager KI-Modelle zentral in der gesamten Fabrik.
Sicher, nah an der Produktion - und der gesamte Prozess liegt in unserer Hand
Mathias Mayer, Innovation Manager
Höhere Produktionsqualität mit weniger Fehlern: KI-gesteuerte Analysen erhöhen die Genauigkeit der Karosserieinspektion und sorgen so für eine gleichbleibend hohe Ausgabequalität.
Reduzierte Kosten durch Automatisierung: Minimiert den manuellen Inspektionsaufwand, ermöglicht einen effizienteren Einsatz von Fachpersonal und senkt die Kosten pro Einheit.
Nahtlose Integration in bestehende Umgebungen: IT- und OT-Systeme einfach anbinden – von der Cloud bis zum Shopfloor.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
KI-basierte visuelle Erkennung von Schweißspritzern
Skalierbare KI-Infrastruktur
KI-basierte visuelle Erkennung von Schweißspritzern