Sonplas GmbH ist ein Sondermaschinenbauer > 300 Mitarbeiter am Standort > 1000 Sondermaschinen an namhafte Kunden unter anderem aus der Automobil-, Automobilzuliefer- und Nutzfahrzeugbranche ausgeliefert Ziele: - Notwendiges Expertenwissen zur Programmierung und Bedienung von Robotern unterschiedlicher Hersteller - Zeitlicher Aufwand bei der Einarbeitung in die individuelle Programmsyntax und die Entwicklungsumgebungen - Fehlende Flexibilität bei der Planung der Kapazitäten
Fertigungsanlage mit dem Einsatz des SIMATIC Robot Integrators - Einsatz mehrerer unterschiedlicher Roboter
Jeder Automatisierungsspezialist kann mit dem SIMATIC Robot Integrator nun auch die Roboter mit im TIA Portal programmieren
Christian Denk
- Verkürzung der Schulungszeit des Instandhaltungspersonals um bis zu 65% - Engineering von Robotern und Anlagen-Automatisierung muss nicht verschiedenen Tools durchgeführt werden - Bedienung von Robotern kann mit den Maschinen-Bediengeräten erfolgen und vereinfacht somit Inbetriebnahme, Instandhaltung und den Betrieb - Mehr Freiheitsgrade bei Technologien und Projekten
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.