Siemens Logo
Siemens References
Neue Möglichkeiten in der Metallumformung erschließen
Digital Twin Technologie öffnet neue Funktionalität für Siemens und Arisa

Automotive

Nidec Arisa

Logroño Spain

Nidec Arisa
Logroño,
Spain
Nidec Arisa ist ein spanischer Erstausrüster, der sich auf die Herstellung von Pressen und Transfersystemen für die Automobilindustrie spezialisiert hat – und bei der Entwicklung seines Produktangebots auf Innovationen von Siemens setzt.
Ziele:
Der Markt erfordert einen kürzeren Maschinenentwicklungsprozess und reduzierte Anlaufzeiten.
Um Ausfallzeiten zu reduzieren, verlangt der Markt nach standardisierter und optimierter Servopressensoftware.
Der Mangel an Facharbeitern, die notwendig sind, um anspruchsvolle Maschinen zu bedienen, erfordert es, Maschinen zu entwerfen, die intuitiv und damit einfach zu bedienen sind.
Der digitale Zwilling öffnet die Tür für Standardisierung und Digitalisierung: alle auf Siemens SIMOTION basierenden ARISA-Programme wurden auf SIMATIC S7-1500T, die neue Generation speicherprogrammierbarer Steuerungen für Motion-Control-Anwendungen, migriert. Mit Hilfe eines digitalen Zwillings begannen die Teams von Arisa und Siemens Spanien mit der Migration des Transfersystems.
Wir haben uns entschieden, mit dem Transfer zu beginnen, weil es ein sehr wichtiger Punkt unserer Produkte ist, wahrscheinlich einer der wichtigsten und auch am schwierigsten zu programmierenden."
Roberto Gonzalo Engineering Director, Nidec Arisa
Einsatz des digitalen Zwillings für Schulungen von Maschinenbedienern und Reduzierung von Schäden an realer Maschine
Neues Transfersystem und standardisierte und optimierte Software führte zu:
Reduzierung der Stillstandszeiten
bis zu 25% schnellere Inbetriebnahmezeit
bis zu 15% Reduzierung der Gesamtkosten
bis zu 20% Reduzierung der Energiekosten
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Contact Sales
ID: MRMWf056187c-c01a-43dd-a63c-ef278292019c_1669131217644