„Wir können uns bei der Projektierung ganz auf die kundenspezifischen Funktionen konzentrieren. Dabei sind wir jetzt deutlich effizienter: je nach Projekt bis zu 50 % schneller als bisher.“,
- Luftkühlung statt Wasserkühlung nur eine Luft-Kühlung ermöglicht deutlich längere Wartungsintervalle - Eine Steuerung für normale und sicherheitsgerichtete Maschinenfunktionen, Antriebstechnik und Visualisierung spart Platz im Schaltschrank - Effizientere Projektierung kundenspezifischer Funktionen mit einer Zeitersparnis von je nach Projekt bis zu 50 %