Siemens Logo
Siemens References
Dieffenbacher, Perfektes Gespann für den Leichtbau mit durchgängiger Steuerungs- und Antriebstechnik von Siemens
Maschinen- und Anlagenbau, Deutschland

Machine Building

Fiberforge/Fibercon (Dieffenbacher)

Fiberforge/Fibercon (Dieffenbacher)
Eppingen,
Germany
  • Hohe Dynamikanforderung an die Antriebstechnik (27 Achsen, 40 m/s2)
  • Sicherung der Bauteilqualität
  • Verringerung der Materialkosten und Reduzierung des Ausschusses
  • Reibungslose Zusammenarbeit aller Maschinenkomponenten 
Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau aus Eppingen als Hersteller von Pressensystemen und kompletten Produktionsanlagen für die Holzwerkstoff-, Recycling-, Automobil- und Luftfahrtindustrie. Enge Zusammenarbeit zur Entwicklung einer Produktionslinie bestehend aus Fiberforge und Fibercon zur Herstellung und Konsolidierung von endkonturnahen Gelegen aus Leichtbauwerkstoffen.

Durchgängige Steuerungs- und Antriebstechnik von Siemens
  • Fiberforge: Technologie-CPU SIMATIC S7-1517TF, SINAMICS S120, SIMOTICS S Servomotoren, IP65 geschützter SIMATIC Panel PC Pro, TIA Portal
  • Fibercon: SIMATIC S7-1517F, Heizungssteuerung SIPLUS HCS4300, SINAMICS S120, SIMOTICS S Servo- und Servogetriebemotoren, SIMATIC HMI Comfort Panel, TIA Portal
„In der Zukunft soll ein Datenaustausch erfolgen, der es ermöglicht, ein Tapegelege automatisiert zwischen Fiberforge und Fibercon zu transferieren, in der es anschließend konsolidiert wird.“ 
Felix Manger, Entwicklungsingenieur Business Unit Composite bei Dieffenbacher
  • 3,5 mal schnellere Anlage durch durchgängiges Automatisierungskonzept
 
  • Exakte Positionierung der Tapes selbst bei hohen Geschwindigkeiten
 
  • Präzises Ansteuern der Infrarotstrahler, um optimale Temperaturen für das Konsolidieren zu erreichen und zu halten
  • Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau aus Eppingen als Hersteller von Pressensystemen und kompletten Produktionsanlagen für die Holzwerkstoff-, Recycling-, Automobil- und Luftfahrtindustrie
  • Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für chemische Technologie (Fraunhofer ICT) in Pfinztal
  • Enge Zusammenarbeit zur Entwicklung einer Produktionslinie bestehend aus Fiberforge und Fibercon zur Herstellung und Konsolidierung von endkonturnahen Gelegen aus Leichtbauwerkstoffen
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Contact Sales
ID: MB96A1FC9153B4EA9ABFBCBD36FC6E0EA