Mittelspannungs-Schaltanlage 8DB10 für das neue Umspannwerk der Pfalzwerke Netz AG
Mittelspannungs-Schaltanlage 8DB10 für das neue Umspannwerk der Pfalzwerke Netz AG
Power Utilities
Pfalzwerke AG
Ludwigshafen Germany
Um auch zukünftig die Stromversorgung
zuverlässig gewährleisten zu können sowie vor dem Hintergrund des zunehmenden
Ausbaus der Windenergie, errichtet die Pfalzwerke Netz AG ein neues 110/20-kV-Umspannwerk.
Zum Einsatz kommt die 8DB10-Schaltanlage
inklusive neuer Schutz- und Stationsleittechnik.
18
Felder der Mittelspannungs-Schaltanlage 8DB10 von Siemens mit den überzeugenden
Merkmalen:
Sammelschiene
2500 A ohne Fremdbelüftung
Sammelschienen-Längstrennung
ohne Feldverlust
Einpolige
Kapselung
Schutz-
und Stationsleittechnik von Siemens
Zuverlässige Stromversorgung, auch im
Hinblick auf zukünftige erhöhte Leistungsanforderungen für die Bedien-,
Personen- und Übertragungssicherheit.