Für den Neubau ihrer Niederlassung in Pinzgau,
Maishofen, suchte Transgourmet einen kompetenten Projektpartner für alle
sicherheitstechnischen Gewerke. Ein zentrales Anliegen war dabei,
eine umfassende Sicherheitslösung zu implementieren, die alle
sicherheitstechnischen Anlagen auf den neuesten Stand der Technik bringt.
Besonders wichtig war Transgourmet eine lokale Betreuung und Präsenz vor
Ort in der Region Pinzgau. Das Ziel war die Erstellung eines ganzheitlichen
Sicherheitskonzepts, das den Schutz vor unbefugtem Zutritt gewährleistet
sowie moderne Brandmeldeanlagen (automatische und nichtautomatische
Melder), eine direkte Feuerwehrnotruf-Weiterleitung und eine Videoüberwachung
des gesamten Areals umfasst. Ein weiteres strategisches Ziel war die
Entwicklung einer zukunftssicheren und skalierbaren Lösung, die problemlos auf
weitere Standorte ausgerollt werden kann.
Siemens hat alle diese Anforderungen umfassend
erfüllt und eine maßgeschneiderte Sicherheitslösung für die neue Transgourmet-Niederlassung in
Maishofen implementiert. Im Rahmen dieses Projekts wurden folgende
sicherheitstechnische Gewerke installiert:
Die Brandmeldeanlage
FC2030 mit 455 automatischen und 25 nichtautomatischen Brandmeldern,
inklusive der Feuerwehrnotruf-Weiterleitung über
SINET-Typ1-IP-Übertragungen an die Salzburger Feuerwehr.
Das Zutrittskontrollsystem
SiPass, das auf dem gesamten Areal und im Gebäude installiert wurde und
sicherstellt, dass keine unbefugten Personen Zutritt haben.
Eine Alarmanlage mit
Notrufweiterleitung an die Polizei sowie eine Videoüberwachung des
gesamten Areals, die Schutz im Ernstfall versprechen.
Mit dieser komplexen Lösung von Siemens ist es problemlos
möglich, die Technologie und Prozesse auf weitere Standorte von
Transgourmet auszurollen.
Die neue Transgourmet-Niederlassung profitiert von
einer umfassenden und modernsten Sicherheitstechnik.
Durch den Einsatz der installierten Brandmeldeanlagen –
bestehend aus automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern sowie einer
direkten Feuerwehrnotruf-Weiterleitung – ist die Niederlassung optimal
gegen Brandgefahren geschützt und gewährleistet eine schnelle
Reaktion im Ernstfall.
Das neu installierte Zutrittskontrollsystem sorgt für
einen geregelten und sicheren Zutritt zum gesamten Areal.
Zusätzlich wird das Areal durch eine Alarmanlage mit
Notrufweiterleitung an die Polizei und eine umfassende Videoüberwachung
effektiv abgesichert, was maximalen Schutz im Ernstfall verspricht.
Transgourmet ist ein führender Partner für die österreichische Gastronomie und bietet professionelle Lösungen für deren vielfältige Bedürfnisse. Ihr umfassendes Sortiment umfasst über 16.500 verschiedene Artikel, von frischem Obst, Fisch, Fleisch und Getränken bis hin zu Non-Food-Produkten. Als Europas zweitgrößtes Unternehmen im Abhol- und Belieferungsgroßhandel steht Transgourmet für Qualität, Vielfalt und zuverlässigen Service im Food-Service-Bereich.
Modernste Sicherheit für Transgourmet, Maishofen - Österreich
Umfassende Installation von Brandmelde-, Zutritts- und Videoüberwachungssystemen
Modernste Sicherheit für Transgourmet, Maishofen - Österreich
Umfassende Installation von Brandmelde-, Zutritts- und Videoüberwachungssystemen
Completion: 2023
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.