Die Wieland Gruppe wurde im Jahre 1820
als Kunst- und Glockengießerei gegründet und entwickelte sich zum global
führenden Spezialist für Kupfer und Kupferlegierungen. Nachhaltigkeit ist Teil
des Kerngeschäfts der Wieland Gruppe, gleichzeitig ist eine sichere und
zuverlässige elektrische Infrastruktur für den Betrieb unerlässlich. Mit dem
Neubau der 10-kV-Energiezentrale und einer weiteren 10-kV-Station wurden die
Nachhaltigkeitsambitionen weiter unterstrichen, da man sich für eine SF₆-freie, gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage NXPLUS C 24 blue GIS aus dem Hause Siemens entschieden
hat.
Zusammen
mit dem langjährigen EPC-Partner ETB Electronics GmbH erneuert Siemens die
Energiezentrale und eine weitere 10-kV-Station bei Wieland-Werke in Velbert-Langenberg.
Auftragsumfang waren insgesamt 19 Felder NXPLUS C 24 blue GIS,
inklusive Montage, Parametrierung der Schutztechnik, Inbetriebsetzung der
Schutzgeräte und der Schaltanlage. Die Schutztechnik basiert auf dem bewährten
SIPROTEC 5 Portfolio.
Die neue gasisolierte SF₆-freie Leistungsschalteranlage
NXPLUS C 24 blue GIS mit Clean Air ist eine Einfachsammelschienenanlage für
primäre Verteilnetze bis 24 kV, 25 kA und 2500 A
Sammelschienenstrom. Die Anlagen des blue GIS Portfolios nutzen die bewährte
Siemens-Vakuumtechnologie und bieten alle Vorteile einer gasisolierten
Schaltanlage. Der hermetisch dicht verschweißte
Edelstahl-Anlagenbehälter macht sie umweltunabhängig, und ihre kompakten
Abmessungen stehen für eine effektive Raumnutzung. Die Schaltanlage ist F-Gas-frei
und leistet mit einem Global Warming Potential < 1 einen großen Beitrag zu
mehr Nachhaltigkeit. Ein modernes und innovatives
Schutzkonzept wird auf Basis des SIPROTEC 5 Portfolios ermöglicht.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Neubau Energiezentrale mit SF₆-freier Leistungsschalteranlage bei Wieland-Werke AG
Neubau Energiezentrale mit SF₆-freier Leistungsschalteranlage bei Wieland-Werke AG
Neubau Energiezentrale mit SF₆-freier Leistungsschalteranlage bei Wieland-Werke AG