Die Stadtwerke Forchheim treiben ihren Ausbau des Verteilnetzes weiter voran, um die Versorgungssicherheit der Stadt Forchheim zu gewährleisten. Dazu wird eine weitere Einspeisung das 20-kV-Stadtnetz gezielt verstärken. Aktuell wird das Versorgungsnetz der Stadt Forchheim von zwei 31,5-MVA-Transformatoren der Bayernwerk Netz GmbH versorgt. Die geänderten Anforderungen an das Verteilnetz benötigen eine zweite Anbindung an die übergeordnete Netzebene. Zu diesem Zweck wird in Zusammenarbeit mit Bayernwerk GmbH ein neues Umspannwerk Forchheim West errichtet. Dieses Projekt umfasst die technische Ausrüstung des neuen Schalthauses für das neue 20-kV-Schalthaus am Gelände des neuen Umspannwerks West.
Projektumfang:
20-kV-Schaltanlage inkl. Nebenanlagelieferung, Montage und Inbetriebnahme
Lieferung der Kombigeräte für Schutz und Steuerung der Mittelspannungsschaltanlage
Leittechnische Anbindung
Kabelbauarbeiten
Neue Mittelspannungsschaltanlage blue GIS 8DAB 24 Doppelsammelschiene (18 Felder)
Clean Air als Isoliermedium besteht aus Gasen natürlichen Ursprungs und enthält kein SF6 oder sonstige F-Gase
Neue Schutztechnik SIPROTEC 5 (7SX85)
Erstellung des Doppelbodens inkl. Grundrahmen und Kabelabfanggerüst für die neue Schaltanlage
Lieferung des Leittechnikschrankes (A8000)
Lieferung der 0,4-kV-Eigenbedarfsanlage SIVACON S1
Lieferung und Montage inkl. aller Kabelarbeiten bis zum 110-kV-Trafo des vorgelagerten Netzbetreibers
Parametrierung und Inbetriebsetzung
Neue, erweiterungsfähige Schaltanlage in der neuen Clean Air-Technologie
Höchste Verfügbarkeit durch einpolige Kapselung
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
F-Gas-freie Schaltanlagen für die Stadtwerke Forchheim
20-kV-Schaltanlagen blue GIS 8DAB 24 DSS
F-Gas-freie Schaltanlagen für die Stadtwerke Forchheim
20-kV-Schaltanlagen blue GIS 8DAB 24 DSS
F-Gas-freie Schaltanlagen für die Stadtwerke Forchheim