Energiebedarf
steigt durch die Erweiterung des Gewächshauses
Hohe
Kosten für Strom und Wärme sowie für technisches CO2, das zur Düngung eingesetzt wird
Ziel:
Automatisierte und flexible Energieversorgung zur Verbesserung der CO2-Bilanz, Fokussierung auf das
Kerngeschäft
Optimierung
der Energieversorgung des
Gewächshauses mit übergeordnetem Energiemanagementsystem:
2 x
50 kW BHKW mit optimierter Fahrweise
(Eigenversorgung und Netzeinspeisung)
Installation
von 30 kWp Photovoltaik auf der Dachfläche
600
m³ Wärmespeicher zur flexiblen Fahrweise der Wärmeerzeuger und Optimierung des
Düngeverhaltens
Integration
von Fördermitteln, Einspargarantie mit Full-Service-Vertrag
Dank der ganzheitlichen Optimierung der
Energieversorgung senken wir langfristig unsere Energiekosten und es werden
mehr als 60% weniger CO2 ausgestoßen.
Michael Schaller –
Geschäftsführer
Schaller Gemüse, Nürnberg
Hohe
Energiekosteneinsparungen
75%
des Strombedarfs aus eigener Erzeugung
Reduzierung
der CO2-Emissionen:
> 1.000 t/Jahr
Internal
Rate of
Return (IRR) > 13 % für
das gesamte Projekt inkl. Fördermittel
8 Jahre Vertragslaufzeit inkl.
umfassender Serviceleistungen und Einspargarantie