Durch die Errichtung des Solarparks Nauen
II mit einer Leistung von 38,6 MWp kann
künftig jährlich rein rechnerisch der Strombedarf von mehr als 12.000 Drei-Personen-Haushalten gedeckt werden.
Siemens hat uns bei diesem Vorzeigeprojekt sehr gut unterstützt. Die
Integration verlief reibungslos und mit minimalen Unterbrechungen im laufenden
Betrieb. Dank der modernen Technik und dem Electrification X – Asset Management können wir nun eine
deutliche Verbesserung in der Betriebsführung und Energieverwaltung verzeichnen
und sehen einen deutlichen Mehrwert im Einsatz von digitalen
Überwachungslösungen.
Trianel GmbH setzt auf modernste IoT-fähige Mittelspannungstechnik und hat nun eine kontinuierliche Übersicht über den Gesundheitszustand der Mittelspannungsschaltanlage. Abgerundet wird das Paket mit dem Managed Servicevertrag – so wird die Anlage ebenfalls kontinuierlich von Siemens Servicetechnikern überwacht, und es kann bei eventuellen Anomalien sofort gehandelt werden. Mit dieser modernsten Technik in Verbindung mit dem Electrification X – Asset Management wird die maximale Verfügbarkeit der Mittelspannungsschaltanlage sichergestellt und Umsatzverluste durch Stillstände des Umspannwerkes minimiert.