Für das Repowering des Windparks Coppanz musste auch die vorhandene NXPLUS C Mittelspannungsschaltanlage im Umspannwerk aus dem Jahr 2002 angepasst werden. Die Herausforderung in diesem Projekt war es, die Abschaltzeit des Umspannwerkes so gering wie möglich zu halten, um keine größeren Umsatzverluste des Windparks zu verursachen.
Lieferung, Montage, Sensorverdrahtung, Inbetriebnahme von zwei IoT-fähigen NXPLUS C Feldern
Umrüstung der vorhandenen drei Bestandsfelder NXPLUS C mit IoT-Sensorik und Tausch von alten Schutzgeräten
Temperaturüberwachung mit PT1000-Sensor und TE-Messungen durch eine Rogowski-Spule und
HFCT-Sensor
Managed Services-Vertrag inkl. Rufbereitschaft und Fernberatung
Zugang zum Electrification X – Asset Management
Windfarm Weimar GmbH & Co. KG setzt auf modernste IoT-fähige Mittelspannungstechnik und hat nun eine kontinuierliche Übersicht über den Gesundheitszustand der Mittelspannungsschaltanlage. Besonders ist hervorzuheben, dass auch die bestehende Mittelspannungsschaltanlage mit Sensorik ausgestattet wurde, sodass die vorhandenen Felder auch in die Gesundheitsanalyse mitaufgenommen werden können. Abgerundet wird das Paket mit dem Managed Services-Vertrag – so wird die Anlage ebenfalls kontinuierlich von Siemens Servicetechnikern überwacht, und es kann bei eventuellen Anomalien sofort gehandelt werden. Modernste Technologie und das Electrification X – Asset Management gewährleisten eine maximale Verfügbarkeit der Mittelspannungsschaltanlagen und minimieren so effektiv Umsatzeinbußen durch Ausfälle der Umspannwerke.