Für die stationsleittechnische Anbindung des Neubaus zur Energieversorgung des Warmbandwerks 4 wurde beschlossen, die bestehende Serverstruktur um die virtualisierte Lösung SICAM S8000 zu erweitern. Ziel war es, die neuen Felder der Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen datentechnisch zu erfassen und die Datenverarbeitung sowie Visualisierung im SICAM SCC auf einer einheitlichen Struktur für die Betriebsführung zu nutzen.
Einsatz der zentralen Stationsleittechnik SICAM S8000, virtualisiert in VMWare vSphere 7
10 Felder Mittelspannungsschaltanlage 8BT2 25 kV über IEC61850
32 Felder Mittelspannungsschaltanlage NXAIR 5 kV über IEC61850
8 Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8 mit 71 Modbus TCP-Teilnehmern
Zusätzlich 94 weitere Modbus RTU-Teilnehmer, die über ein Hilscher Gateway auf Modbus TCP umgesetzt wurden
Prozessvisualisierung der gesamten Schaltanlage im SICAM SCC
Virtualisierung der Stationsleittechnik, wodurch kein Austausch der SLT-Hardware mehr erforderlich ist
Erhöhung der Patchfähigkeit durch ein vereinheitlichtes System
Datensammlung und Prozessvisualisierung mittels Kombination aus SICAM S8000 und SICAM SCC auf einem Server ermöglicht
Hohe Skalierbarkeit dank der leistungsstarken SICAM S8000
Gesicherter Fernzugang für ausgewählte User, ermöglicht schnelle Service- und Diagnoseunterstützung