Aufbau eines höchst zuverlässigen Systems zur Konstanthaltung des Drucks im Rohrleitungssystem der komplexen Prozesskette.
Oriental Energy Company Ltd. - Zhangjiagang,
PDH-Anlage, China. Optimale Verfügbarkeit und Energieeffizienz der drei
Kompressorstränge.
Siemens Large Drives hat zusammen mit seinem strategischen Partner Elliott drei Gaskompressorstränge geliefert. Von Siemens wurden folgende Komponenten geliefert:
2 x Hochspannungsmotoren 34 MW DOL (Netz-Direktanlauf)
1 x Mittelspannungsumrichter SINAMICS GL150, der leistungsmäßig gegenwärtig größte MV-Umrichter in China
1 x Mittelspannungsumrichter SINAMICS GL150, ausgelegt als spezielle Tandem-Lösung zur Speisung des Kompressormotors von zwei Seiten. Diese Sonderausführung ist weltweit einmalig!
1 x 15 MW VSD (=Variable Speed Drive) schnelllaufender HV-Motor, Drehzahlbereich von 70 – 100 % – der erste schnelllaufende HV-Motor in China!
Die Kompressoren sind für mindestens fünf Jahre ununterbrochenen Betrieb ausgelegt, ohne jeglichen Wartungsbedarf usw.
"Siemens ist für uns ein vertrauenswürdiger Partner, insbesondere wenn es um Qualität geht." Zhou Yi Zhong, Generaldirektor von Oriental Energy.
höhere Anlagenverfügbarkeit und Zuverlässigkeit der PDH-Anlage
optimale Energieeffizienz
geringer Platzbedarf
weniger Wartung, d. h. geringere OPEX
Oriental Energy Company Ltd., drei Kompressorstränge für die PDH-Anlage in Zhangjiagang, China.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Zhangjiagang, PDH-Anlage, China, SIMOTICS HV mit SINAMICS GL150 und GM150
Kompressorstränge
Zhangjiagang, PDH-Anlage, China, SIMOTICS HV mit SINAMICS GL150 und GM150
Kompressorstränge
Zhangjiagang, PDH-Anlage, China, SIMOTICS HV mit SINAMICS GL150 und GM150