Maximale Performance und erhebliche Kosteneinsparungen bei den Hochofengebläsen
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.
mit einer jährlichen Produktionsrate von ca. 10 Mio. Tonnen Eisen und Stahl hat
seinen Sitz in der Industriezone Caofeidian von Tangshan City in der Provinz
Hebei. Für zwei Hochofengebläse mit 5500 m3 ist eine Gebläsestation
erforderlich.
Elf Synchronmotoren (einschließlich drei Hochspannungsmotoren mit 60 MW – die größten je in China installierten Motoren für den Antrieb der riesigen Gebläse)
Sechs Stück LCIs (lastgeführte Wechselrichter) mit zwei Anfahrumrichtern SINAMICS GL150 von 14,5 MW für die Hochöfen, Luftzerleger und Sinteranlagen
Anpasstrafos
1 Satz Mittelspannungsschaltanlagen
Hervorragende Performance: die größten je in China installierten Elektromotoren
Kosteneinsparung (CAPEX): für die zweipoligen Motoren sind keine Getriebe erforderlich
Kosteneinsparung (OPEX): höhere Energie-effizienz und maximale Anlagenverfügbarkeit
Erfolgsrate der Starts besser als 99 % – und das mit Anlaufzeiten von ein bis zwei Minuten
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. mit einer jährlichen Produktionsrate von ca. 10 Mio. Tonnen Eisen und Stahl hat seinen Sitz in der Industriezone Caofeidian von Tangshan City in der Provinz Hebei.Für die zwei Hochofengebläse mit 5500 m3 ist eine Gebläsestation erforderlich. In dieser Station befinden sich drei Axial-Hochofengebläse (zwei in Betrieb und einer im Standby). Der maximale Luft-Volumenstrom der Gebläse beträgt 10.000 Nm3/min bei einem Ausgangs-druck von 0,65 MPa(a).