Stanzanlage für Druckplatten mit S7-1500/ S7-1200/ET 200AL
SUSO Sondermaschinenbau GmbH
Stanzanlage für Druckplatten mit S7-1500/ S7-1200/ET 200AL
SUSO Sondermaschinenbau GmbH
Machine Building
SUSO Sondermaschinenbau GmbH
Stillstandszeiten reduzieren
Fehlerwahrscheinlichkeit beim Programmieren reduzieren und einfacher Änderungen durchführen
Exakte Anzeige am Bildschirm und viele Informationen auf einmal
Suso Sondermaschinenbau GmbH ist ein deutsches
Maschinenbau-Unternehmen mit Sitz in Sulzbach-Rosenberg. Das 1994 gegründete
Unternehmen baut vor allem Sondermaschien für die Bearbeitung von Metall,
Keramik und Kunststoff durch 3D-Fräsen, Bohren, Schleifen oder
Stanzen.
An insgesamt 13 Stationen werden die Druckplatten, die sich auf einem Werkzeugträgersystem befinden, automatisch bearbeitet. Die Kapazität der Anlage kann voll genutzt werden und kann auch über einen bestimmten Zeitraum bedienerlos betrieben werden. So kann der Betrieb zwischen den Schichten aufrechterhalten werden.
„Um die hohen Anforderungen der Automobilbranche erfüllen zu können, ist es uns wichtig, selbst mit verlässlichen Zulieferern zusammen zu arbeiten.“
S. Frank, Projektleiter
45 % Zeiteinsparung bei der Verdrahtung - Nutzen entsteht bei der Installation und im Ersatzteilfall. Durch Referenzkennzeichnung besteht eine gute Nachverfolgbarkeit.
Durch eine Array indizierte SCL-Programmierung, welche auf allen Controllern verwendet werden kann, lassen sich Fehler beim Programmieren reduzieren.
Durch die hohe Auflösung und exakte Bedienmöglichkeit über die Touchfunktion der Comfort Panels können die benötigten Informationen schnell abgerufen werden.
Suso Sondermaschinenbau GmbH ist ein deutsches Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Sulzbach-Rosenberg. Das 1994 gegründete Unternehmen baut vor allem Sondermaschien für die Bearbeitung von Metall, Keramik und Kunststoff durch 3D-Fräsen, Bohren, Schleifen oder Stanzen.