Rösler Oberflächentechnik GmbH, Oberflächenbearbeitung mittels Gleitschliff- und Strahltechnik. Eine integrierte Automatisierungs- und Visualisierungslösung ist das Kernstück der Rösler-Maschinen. Die Maschinenvisualisierung muss dabei helfen, den Prozess in der jeweiligen Einsatzsituation über viele Jahre stabil fahren zu können. Rösler braucht ein intelligentes Konzept für das Bedienen und Beobachten der Maschinen.
SIMATIC S7-1200 und S7-1500 Controller auf der
Steuerungsseite
SIMATIC
HMI Basic Panels und SIMATIC HMI Comfort Panels bei den Bediengeräten
TIA Portal als durchgängige
Engineering-Umgebung
“Aus unserer Sicht ist es ein großer Vorteil, dass wir mit nur einem Geräteportfolio alle Anforderungen abdecken können.”
Thorsten Wifling, Rösler Oberflächentechnik GmbH
Ein Geräteportfolio, dass alle
Anforderungen abdecken kann
Erhebliche Vereinfachung von
Projektierung und Support
Verringerter Aufwand für
Ersatzteilhaltung und Service
Reduzierung von Fehlern bei der
Projektierung und hohe Qualität in kurzer Zeit
Die
integrierte Lösung unterstützt die perfekte Bearbeitung von Werkstücken.
Volles Ausschöpfen der
Maschinenleistungen mithilfe der Anlagenvisualisierung
Einfache Steuerung der Lösung mit
intuitiver Bedienerführung an nur einer Bedienschnittstelle
Vereinfachung von Projektierung und
Support dank einem durchgängigen und integrierten Systemportfolio
Rösler Oberflächentechnik GmbH, Oberflächenbearbeitung mittels Gleitschliff- und Strahltechnik. Eine integrierte Automatisierungs- und Visualisierungslösung ist das Kernstück der Rösler-Maschinen
Rösler Oberflächentechnik, Integrierte
Lösung sorgt für effiziente Prozesse
Maschinen- und Anlagenbau, Germany
Rösler Oberflächentechnik, Integrierte
Lösung sorgt für effiziente Prozesse