Für die Endreinigung von Endoprothesen entwickelt GTB eine vollautomatisch Reinigungsanlage mit zwei Anlagenteilen.
Mit insgesamt 50 verschiedenen Reinigungsprogrammen und 128 einstellbaren Prozessparametern je Reinigungsgestell bietet diese Anlage eine Funktionalität, welche weit über dem Stand üblicher industrieller Reinigungsmaschinen hinausgeht. Dabei waren über 17.000 Programmzeilen mit mehr als 3.300 Variablen erforderlich. Zusätzlich sollten zur Kosteneinsparung die Verfügbarkeit und die Effizienz der Anlage erhöht werden.
Die Steuerung der komplexen Anlagenfunktionen übernimmt eine S7-1515. Das komplexe Programm der bisher eingesetzten Simatic S7-315 CPU konnten über das TIA-Portal einfach auf die S7-1500 CPU migriert werden.Durch die besonders kompakte Bauweise der ET 200SP konnte der Flächenbedarf für die Schaltkästen deutlich reduziert werden. Die Möglichkeit, Sensoren auch bei 8-kanaligen Eingangsmodulen direkt in 3-Leitertechnik auflegen zu können, sparte zusätzliche externe Reihenklemmen und reduziert damit neben den Kosten auch potenzielle Fehlerquellen durch Verringerung der Klemmstellen.
Eingesetzte Produkte:
CPU 1515-2 PN
TIA Portal
SIMATIC ET 200SP
Comfort Panels
„Die für die Programmierung der gesamten Anlage
erforderliche Zeit ließ sich dank der unterstützenden Funktionen im TIA Portal
um 30% schneller durchführen als dies bei vergleichbaren Projekten mit S7-300
bisher möglich war“
Klaus Hoffmann, Softwareentwickler GTB
30% Einsparung beim Engineering durch die einfache Programmierweise/Migrationsmöglichkeit und HMI-Bild-Erstellung im TIA Portal
Geringerer Platzbedarf in der Anlage durch die kompakte Form und Aufbauweise der ET 200SP
Erhöhung der Verfügbarkeit aufgrund der Möglichkeit mithilfe der detaillierten Fehlermeldungen der ET 200SP Module, Fehler schnell lokalisieren und in Volltext auf dem HMI anzeigen zu können
Industrielle Reinigungsanlagen von GTB sind maßgeschneiderte Kundenlösungen für die physikalische und chemische Reinigung verschiedenster Produkte aus den Bereichen Automobil, Optik, Medizintechnik und Halbleiter. Für die Endreinigung von Endoprothesen entwickelt und fertigt GTB dazu maßgeschneiderte Reinigungsanlagen, die den hohen Ansprüchen der Medizintechnik Rechnung tragen.
Gerätetechnik Brieselang, Maßgeschneiderte Ultraschallreinigung auf höchstem Niveau
Industrielle Reinigungsanlagen mit SIMATIC für die höchsten Ansprüche
Gerätetechnik Brieselang, Maßgeschneiderte Ultraschallreinigung auf höchstem Niveau
Industrielle Reinigungsanlagen mit SIMATIC für die höchsten Ansprüche
Completion: 2016
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.