Pneumax S.p.A., Mehrachs-Positioniermaschine für die geometrische Ausrichtung
Einfachere Angebotserstellung mithilfe des digitalen Zwillings
Pneumax S.p.A., Mehrachs-Positioniermaschine für die geometrische Ausrichtung
Einfachere Angebotserstellung mithilfe des digitalen Zwillings
Machine Building
Pneumax S.p.A.
Bergamo Italy
Pneumax S.p.A. ist Hersteller von Komponenten für die Automatisierung pneumatischer Systeme. Holistisches Modell des digitalen Zwillings für kommerzielle Zwecke basierend auf:
Einem physischen und kinematischen Modell
Auswertung von Software-Änderungen der SPS
Bewertung von verschiedenen mechanischen Ansätzen
Mehrachs-Positioniersystem für die geometrische Ausrichtung (MLGA) Entwicklung eines digitalen Zwillings zur Simulation des Betriebs einzelner Maschinenteile in einer virtuellen Umgebung. Mit dem digitalen Zwilling können auch Tests der Produktionslinie und Bedienerschulungen in einer integrierten virtuellen Umgebung stattfinden, bevor die Maschine vor Ort aufgestellt wird.
Bereitstellung eines holistischen Simulationsmodells
NX MCD
TIA Portal
Augmented Reality (ITP 1000)
Einsatz eines holistischen digitalen Zwillings bei Events/Messen für kommerzielle Zwecke
Integration und Entwicklung ohne mechanische Geräte
Maschinensimulation in einer virtuellen Umgebung, Validierungstests für die technische Abnahme beim Endkunden
Verkürzung der Engineering- und der Inbetriebnahmezeit mit einem digitalen Zwilling
Objekte der realen Welt werden durch computergenerierte kontinuierliche Daten verbessert
Mehrachs-Positioniersystem für die geometrische Ausrichtung (MLGA)Entwicklung eines digitalen Zwillings zur Simulation des Betriebs einzelner Maschinenteile in einer virtuellen Umgebung. Mit dem digitalen Zwilling können auch Tests der Produktionslinie und Bedienerschulungen in einer integrierten virtuellen Umgebung stattfinden, bevor die Maschine vor Ort aufgestellt wird.
Completion: 2020
Pneumax S.P.A., Mehrachs-Positioniermaschine für die geometrische Ausrichtung