Erneuerung
der 24 kV Schaltanlage, Sekundärtechnik und -kabel im Umspannwerk Wolfgang / Hanau.
Die
alte Schaltanlage wurde durch eine leistungsstärkere Schaltanlage ausgetauscht.
Lieferung
und Montage einer
16-feldrigen 24 kV DSS-Schaltanlage
vom Typ NXPLUS C
(V2), 2000
A,
inkl. Nebengewerke
2x
Trafoeinspeise-Kuppelfelder 2000
A, 2x
900 mm Abgänge
2000
A, 1x Längskupplung
2000
A, 1x
Querkupplung 2000
A und 10x 600 mm Abgänge
1000
A
Erneuerung
der Sekundäreinrichtungen (Schutzsteuerschränke)
Anbindung
der neuen Komponenten an die vorhandene Fernwirkanlage
Erneuerung
der Gebäudeinstallation
Die
neu eingebaute SF6-Schaltanlage ist bedienungsfreundlich, hat ein hohes Maß an
Zuverlässigkeit und Personensicherheit, wodurch Folgekosten reduziert werden
und ein sicherer Betrieb in der Zukunft gewährleistet wird.