Sicherstellung und Verbesserung der Versorgungssicherheit im Bereich Delbrück
Sicherstellung und Verbesserung der Versorgungssicherheit im Bereich Delbrück
Power Utilities
Westfalen Weser Netz GmbH
Herford Germany
Herstellung, Lieferung und Montage einer
SF6-isolierten typgeprüften 20-kV-Schaltanlage sowie neuer Sekundärverkabelung
der 110-kV-Anlage für das Umspannwerk Delbrück.
Lieferung und Montage der MS-Schaltanlage NXPLUS C-ESS,1600A
Lieferung
und Montage aller Versorgungs-, Steuer-, Melde- und LWL-Kabel für die 20-kV-
und für die 110-kV-Anlage inkl. Nebenanlagen
Erneuerung der Gebäudeinstallation
Schutztechnik
mit SIPROTEC 5 Schutzsteuergeräten von Siemens
Die neue SF6-Schaltanlage ist
bedienungsfreundlich und gewährleistet die
Personensicherheit
Die Anlage verfügt über ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, was die Betriebs-
und Folgekosten auf ein Minimum
reduziert und einen sicheren Betrieb in der Zukunft gewährleistet
Mit
der neuen leistungsstärkeren Schaltanlage wird eine Sicherstellung und
Verbesserung der Versorgungssicherheit im Bereich Delbrück gewährleistet