Stadtwerk am
See GmbH & Co. KG, UW Überlingen, NXPLUS C
Stadtwerk am
See GmbH & Co. KG, UW Überlingen, NXPLUS C
Power Utilities
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG
Friedrichshafen Germany
Lieferung und Montage in einem
vorgegebenen Zeitrahmen – Bestellung
erfolgte im Juni, Fertigstellung bis spätestens KW 51/2020.
Lieferung und Montage von Mittelspannungsschaltanlagen Siemens NXPLUS C-ESS, 1250 A
Bestehend aus 2 Reihen mit je 11 Feldern
Anbindung der neuen Komponenten an die
vorhandene Fernwirk-Anlage bzw. an
die Leittechnik
Schutztechnik mit Siemens SIPROTEC
5 Schutz-Steuergeräten realisiert
Die neu eingebaute SF6-Schaltanlage
ist bedienungsfreundlich, hat ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und
Personensicherheit, wodurch Folgekosten reduziert werden und ein sicherer
Betrieb in der Zukunft gewährleistet wird.