EWV Hamm GmbH, UW Heessen, 8BT1 ESS 24 kV, 25 kA, 1250
A
EWV Hamm GmbH, UW Heessen, 8BT1 ESS 24 kV, 25 kA, 1250
A
Power Utilities
Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH
Hamm Germany
Austausch einer Mittelspannungsschaltanlage
inkl. Schutz- und Leittechnik im Bestand bei laufendem Betrieb.
Lieferung und Montage von
Mittelspannungsschaltanlagen 8BT1 ESS, 24 kV, 1250 A
Bestehend aus 2 Reihen mit 7 und 8
Feldern
Anbindung der neuen Komponenten an die
vorhandene Fernwirkanlage bzw. an die Leittechnik
Schutztechnik mit SIPROTEC 5
Schutzsteuergeräten von Siemens realisiert
Die neu eingebaute Mittelspannungsschaltanlage ist bedienungsfreundlich, hat ein hohes
Maß an Zuverlässigkeit und Personensicherheit, wodurch Folgekosten reduziert
werden und ein sicherer Betrieb in der Zukunft gewährleistet wird
Die vorhandenen Räumlichkeiten
konnten optimal genutzt werden
EWV Hamm GmbH, UW Heessen, 8BT1 ESS, 24 kV, 25 kA, 1250
A