Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH, SH Münstermauer, NXPLUS C
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH, SH Münstermauer, NXPLUS C
Power Utilities
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Rheine Germany
Austausch
einer Mittelspannungsschaltanlage inkl. Schutz- und Leittechnik im Bestand bei
laufendem Betrieb.
Lieferung und Montage von
Mittelspannungsschaltanlagen des Typs NXPLUS C DSS, 10 kV, 1250 A
Bestehend aus 16 Feldern
Anbindung der neuen Komponenten an die
vorhandene Fernwirkanlage bzw. an die Leittechnik
Schutztechnik mit SIPROTEC 5
Schutzsteuergeräten von Siemens realisiert
Die
neu eingebaute Mittelspannungsschaltanlage ist
bedienungsfreundlich, hat ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und
Personensicherheit, wodurch Folgekosten reduziert werden und ein sicherer
Betrieb in der Zukunft gewährleistet wird
Die
vorhandenen Räumlichkeiten konnten optimal genutzt werden
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH, SH Münstermauer, NXPLUS C DSS, 10 kV, 25 kA, 1250 A