Innovative Entwicklung um sich vom Wettbewerber zu differenzieren
Trägheit des klassischen Asynchronmotors
Keine Notwendigkeit eines echten Servomotors
Was tun, wenn ein klassischer Asynchronmotor zu
träge und ein echter Servomotor für die Anwendung nicht nötig ist? Ein Schweizer
Pressenbauer geht einen innovativen Weg: Er treibt die Servohydraulik bewährter
Ständerpressen nun mit einem geberlos geregelten
Synchronreluktanz-Antriebssystem von Siemens an, macht diese so noch
dynamischer, präziser und energieeffizienter.
Abgestimmte Systemlösung aus einem „Simotics SD VSD4000“ - Synchronreluktanz-Motor und einem modularen Frequenzumrichter „SINAMICS G120“
Siemens-System als neuer Standard bei Lindenberg: Eine CP-40 mit 40 Tonnen Presskraft, angetrieben von einer 4-poligen Reluktanzmaschine mit 5,5 kW Nennleistung.
Hoher Wirkungsgrad aufgrund der höchsten Systemwirkungsgradklasse IES2
Scannbarkeit aufgrund des Data-Matrix-Codes auf Typenschild des „Simotics SD VSD4000“
Steuerung von einer SPS Simatic S7-1500 mit fehlersicherer CPU
Hohe Dynamik sowie beschleunigter
Pumpenanlauf
Robustheit und einfache Anwendung,
keine Überhitzung sowie langlebige Alternative
Hohe
Energieeffizienz sowie Reduzierung der Betriebskosten
Zugang
zu mechanischen Daten und Service-Informationen
Komfortables
Bedienen sowie individuelle Anpassung von Prozessparametern
Was tun, wenn ein klassischer Asynchronmotor zu träge und ein echter Servomotor für die Anwendung nicht nötig ist? Ein Schweizer Pressenbauer geht einen innovativen Weg: Er treibt die Servohydraulik bewährter Ständerpressen nun mit einem geberlos geregelten Synchronreluktanz-Antriebssystem von Siemens an, macht diese so noch dynamischer, präziser und energieeffizienter.