Elektrische Komponenten sind in die Jahre gekommen
Zu hoher Platzverbrauch
Bisher mechanische Einstellung des Rollierzyklus
In einer einfachen mechanischen Armbanduhr sind um
130 Teile verbaut, in der wohl komplexesten Uhr, der Calibre 89 von Patek
Philippe, stecken sogar 1728 Komponenten. Sicher ist, dass fast alle davon mit
Schweizer Hightech hergestellt wurden. Die Strausak Mikroverzahnungen AG
produziert Maschinen, die kleinste Teile verzahnen oder rollieren – für die
präzise Steuerung der Prozesse sorgen Produkte von Siemens.
Der Produktionsprozess wird gesteuert durch SIMATIC ET 200SP – diese hat kleine Abmessungen und dank der eingebauten Sicherheitsfunktion sind keine zusätzlichen Relais nötig
Für die vier Motoren SIMOTICS S-1FK2 ist je ein SINAMICS-S210-Servoantrieb installiert – hierbei braucht es nur noch ein Kabel zum Motor
Durch den Einbau des Schaltschranks im Sockel ist die Kompaktheit der Komponenten sichergestellt – der Schaltschrank bestimmt die Größe des Sockels
Vereinfachtes Einrichten aufgrund der Inbetriebnahme der SINAMICS S210 Antriebe via Webserver sowie Verbesserung der Handauflage für die manuelle Beladung der Maschine
Die Strausak Mikroverzahnungen AG produziert Maschinen, die kleinste Teile verzahnen oder rollieren. Nach einem Retrofit steuern nun Systeme von Siemens die Prozesse
Strausak Mikroverzahnungen AG, SIMATIC ET 200SP, SIMOTICS S-1FK2, SINAMICS S210
Uhrenindustrie, Schweiz
Strausak Mikroverzahnungen AG, SIMATIC ET 200SP, SIMOTICS S-1FK2, SINAMICS S210