Siemens AG / Elektromotorenfertigung / Bad Neustadt ad Saale, Deutschland / 1800 Mitarbeiter
Zielsetzungen:
Hohe Engineering + IBN Aufwände für Roboter
Hohe Aufwände für Programmänderungen im Betrieb, wegen neuer Produkten
Komplexe Bedienung und Diagnose von Robotern mit den Bediengeräten der Roboterhersteller
TIA Portal mit SIMATIC Robot Integrator
SIMATIC Robot Integrator mit Mobile Panel KTP900F
„Ich habe mit dem Robot Integrator die Basisapplikation innerhalb kürzester Zeit fertig. Schon beim ersten Projekt war ich so mindestens 20% schneller.“
Martin Seifert, Programmierer, Siemens Motorenwerk Bad Neustadt
Zeit-Einsparung von 20% im Engineering beim ersten Projekt. Zukünftig werden bis zu 50% Einsparung erwartet
Zeit-Einsparung von 25% bei Programmänderungen im Betrieb
Einfache und intuitive Bedienung der Roboter im bekannten SIMATIC Umfeld
In der Träufelanlage werden Statoren der 1FK2 Motoren mit Harz beträufelt um die Wicklungen zu isolieren
Hier kommen zwei Kuka Roboter zum Einsatz
Ein Kuka KR50 Iontec übernimmt die Materialzuführung (1FK2 Motoren) und ein Kuka KR6 beträufelt anschließend die Wicklungen
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Siemens Elektromotorenwerk Bad Neustadt a.d. Saale, Träufelanlage
Elektromotorenfertigung, Deutschland
Siemens Elektromotorenwerk Bad Neustadt a.d. Saale, Träufelanlage