Für den Endkunden ist die Prozesssicherheit
seiner Anlage am wichtigsten, sodass bei einem Motorenausfall innerhalb von 3 h der Motor vor Ort
sein muss.
Große Varianz der Motoren von 0,18 – 250 KW Leistung und unterschiedliche Explosionsschutzklassen mit dem Geschäftsmodell – Kauf nach Abruf
Siemens
hat zusammen
mit
dem Partner ASF eine Lösung
entwickelt,
die Motoren
bereitzustellen
und auf Abruf
zu
liefern
Das komplette
Spektrum der Ex-Motoren von Siemens bis zur
Leistung
von 250 KW
Siemens kann
als
OEM das komplette
angefragte
Portfolio bedienen
Wir
bekommen alle benötigten Ex-Motoren zuverlässig aus einer Hand.
Bernd
Korbach, bei BASF SE mitverantwortlich für Technische Antriebssysteme und deren
Beschaffung im Bereich Technical Expertise, Global Engineering Services
Schnelle Hilfe bei ungeplanten Ausfällen oder Stillständen
Reaktionszeit beim Austausch von Motoren von
maximal 3 Stunden
Service- und Rufbereitschaft 365 Tage rund um
die Uhr
Sehr großes Motorenlager mit etwa
2.000 LVM Standard-Motoren (Ex-Motoren)
Standardisierung des Motorenspektrums mit Motoren eines Herstellers
(Siemens)
Servicepartner in
der Region mit Fachwissen –
ASF Südwest
Täglicher Bedarf von circa 5 - 10 Motoren
Lagerlogistik
und Service
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.