Zur
Reduzierung des Lärms bei Bohrungsarbeiten in urbanen Geländen helfen
Elektromotoren bei der Einhaltung der TA Lärm-Vorschrift und eliminieren den
Ausstoß der Abgase der handelsüblich eingesetzten Dieselmotoren.
Einsatz
der ersten SIMOTICS SD next generation
Motoren (1LE5) 4-polig / Baugröße 400 / Leistung 630 kW
Stammhaus,
Werk und Region unterstützen den Kunden frühzeitig
Die
Motoren haben hochbelastbare Gehäuse und hohe Drehmomentkapazität und sind
perfekt für die rauen Bedingungen auf der Baustelle geeignet.
Die
einfache Einbindung des Antriebs inklusive der Steuerung sind ein großer
Vorteil und helfen unseren Kunden die Bedienung der Anlagen nicht zu
verkomplizieren.
Eine
ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und dem Technikteam von Siemens
(…)
Benjamin Scheller, Geschäftsführer
HPS
Hochdruckpumpenservice GmbH
Weltweites Handels- und Servicenetz ideal für Kunden
Stammhaus, Werk und Region unterstützen
den Kunden frühzeitig
Reduzierung des Lärms bei
Bohrungsarbeiten
Suche nach einer passenden
Lösung
mit
zuverlässigen
Elektromotoren
anstatt
von Dieselmotoren
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.