Betrieb am Frequenzumrichter zur kontinuierlichen Anpassung des Volumenstroms an den aktuellen, schwankenden Druckluftbedarf
Kleinerer Footprint der Schraubengebläse
Reduzierung des Wartungsaufwandes
Entwicklung eines hocheffizienten Schraubengebläses
des Typs HBS 1600 im Leistungsbereich 132 bis 250 kW mit einem neuen
drehzahlvariablen Antriebssystem von Siemens.
SIMOTICS SD next generation Motor (1LE5) BG315 in neu entwickeltem Motordesign mit hochwertigen Materialien
SINAMICS G120 Umrichter – komfortabel durch modularen Aufbau. Die neue Baugröße FSG der Power Module Reihe PM240-2. Standardmäßig ist das neue Power Module PM240-2 in C2-Kategorie bestellbar und verfügt über eine integrierte Zwischenkreisdrossel
Auf die Applikation optimiertes Antriebssystem von Motor und Umrichter für perfekte Regelbarkeit und hohen Systemwirkungsgrad (IES2) hinsichtlich EN50598
Optimaler Gesamtwirkungsgrad durch aufeinander abgestimmtes Antriebssystem über den gesamten Regelbereich.
Platzeinsparung durch höhere Kompaktheit und Leistungsdichte des modularen SINAMICS G120, Power Module PM 240-2 mit integrierter Zwischenkreisdrossel.
Niedrigere Service-Kosten durch verbesserte Wartungsintervalle und Einsatz langlebiger Komponenten.
Kaeser Kompressoren SE, Carl-Kaeser-Straße 26, 96450 Coburg, Druckluftsysteme: Drucklufterzeuger, Druckluftverteilung und Druckluftaufbereitung.
Entwicklung eines hocheffizienten Schraubengebläses des Typs HBS 1600 im Leistungsbereich 132 bis 250 kW mit einem neuen drehzahlvariablen Antriebssystem von Siemens.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Kaeser Kompressoren SE, SIMOTICS SD, Antriebssystem für Schraubengebläse
Energieeffizienz und Kompaktheit der Schraubengebläse erhöht
Kaeser Kompressoren SE, SIMOTICS SD, Antriebssystem für Schraubengebläse
Energieeffizienz und Kompaktheit der Schraubengebläse erhöht