Errichtung
von Zentralwechselrichter Skids für
zwei PV-Freiflächenanlagen
Je
Park wird eine DC-Leistung von ca. 150 MWp durch bifacial
Glas-Glas-Module erzeugt, über die ZWR Skids geführt und über ein
Einspeiseumspannwerk auf 110 kV transformiert, um
die Leistung am Netzverknüpfungspunkt einspeisen zu können.
30
Stück 4,8 MVA (AC) Inverterstationen je
PV-Park mit Transformatoren und MS-Schaltanlagen Typ 8DJH36
ZWR SINACON PV
Die
Komponenten wurden auf verzinkten Rahmen (Skids) montiert
Montage
und Inbetriebnahme sowie Probebetrieb
Die Module werden mittels DC-Strangsammler zu parallelen Strängen geschaltet und mit einem DC-Hauptkabel an
die Wechselrichter angeschlossen. Die Mittelspannung im Park hat eine
Betriebsspannung von 31,5 kV. Einige Zentralwechselrichter wurden zusätzlich
mit Statcom-Funktionalität ausgestattet
Extrem kurze Kabelwege durch die
Mittelspannungsübertragung direkt am Konverter
Störlichtbogensichere Ausführung, kompakte
SF6-Anlage im
Outdoorgehäuse, umweltfreundliches Midel-Trafoöl