Bosch entwickelt und fertigt seit mehr als 60 Jahren Halbleiter – in Reutlingen seit mehr als 50 Jahren – sowohl für Automobilanwendungen als auch für den Konsumentenbereich. Der geplante Ausbau des Standortes mit einem neuen Gebäudeteil für die Fertigung bedingt die Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Stromversorgung im Fertigungsgebäude Rt140. Zur Bereitstellung der dazu nötigen Versorgungsenergie des Fertigungsgebäudes Rt140 wird eine sichere und innovative Stromversorgung bereitgestellt.
Lieferung, Montage, Engineering, Parametrierung und vollständige Inbetriebnahme einer gasisolierten Mittelspannungsschaltanlage 8DJH–Einfachsammelschiene mit 28 Feldern sowie einer zusätzlichen 5-feldrigen Mittelspannungsschaltanlage 8DJH als Provisorium für den Umbau mit den dazugehörigen innovativen Schutzgeräten sowie den Nebengewerken wie Doppelboden, Verkabelung und Kabeltrassen.
Sicherstellung der Energieversorgung mit der zuverlässigen Mittelspannungsschaltanlage 8DJH inklusive der zugehörigen Nebenanlagen
Schutz der Anlage mit der Schutztechnik SIPROTEC V5 mit Überwachung von Siemens
Schnelle Reaktionszeiten durch die lokale Präsenz von Siemens