Seit der Übernahme des Sägewerkes Kodersdorf
durch die Schweighofer Gruppe im Jahr 2015 wurde das Werk kontinuierlich
ausgebaut und die Produktionskapazität gesteigert. 2016 fiel die Entscheidung, auf dem
Firmengelände eine KWK-Anlage für die Wärme- und Energieversorgung zu
errichten. Diese ging 2020 in Betrieb.
Vergabe
der Aufträge an die Siemens AG
Bearbeitung
der Aufträge durch das Projektmanagement der Region Ost, Niederlassung Leipzig
Die
Aufträge umfassten:
Netzplanung,
Errichtung 110 kV/ 20 kV Umspannwerk, Einbindung KWK-Anlage in das 110 kV Netz
der SachsenEnergie AG
Lieferung
und Montage der Mittelspannungsanlagen 8DJH und NXAIR für das
Werksnetz
Generatorschaltanlage
Durch die Einbindung der Projektleitung
von Siemens in die wesentlichen Teile des Projektes waren optimale
Voraussetzungen für die Umsetzung des Vorhabens gegeben.
Kompetenz der Projektleitung und
Einbindung der Fachabteilungen von Siemens durch Projektleiter mit dem Ziel,
eine optimale Lösung der Anforderungen zu erreichen.
Unterstützung bei der Zertifizierung der
KWK-Anlage und bei Abstimmung mit dem regionalen Energieversorger SachsenEnergie AG.