Erneuerung
der 24-kV-Schaltanlage, Sekundärtechnik und -kabel im Umspannwerk Aula der EAM Netz GmbH.
Die
alte Schaltanlage wurde durch eine neue, leistungsstärkere Schaltanlage in
einem neuen Schalthaus ersetzt.
Lieferung und Montage einer
13-feldrigen DSS-Schaltanlage, 24 kV, Typ 8DB10 von Siemens, 2000 A, inkl.
Nebengewerke
2x Trafoeinspeisung
2000 A, 1x
WP-Abgang 2000 A,1x
Querkupplung 2000 A, 1x
TRA, 1x EB-ON und 7x
Abgang 1250 A
Erneuerung der Sekundärtechnik und -kabel (24 kV und 110 kV)
Errichtung
der Gebäudeinstallation und Rundsteueranlage
SIPROTEC
5 Schutzsteuergeräte
von Siemens
Die neu eingebaute
SF6-Schaltanlage ist bedienungsfreundlich, hat ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Personensicherheit, wodurch Folgekosten reduziert werden und ein sicherer Betrieb in der Zukunft gewährleistet wird
Mit
der neuen, leistungsstärkeren Schaltanlage wird eine sichere Stromversorgung
der Region inkl. einer Windparkeinspeisung gewährleistet
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.