Siemens Xcelerator is an open digital business platform that accelerates digital transformation easier, faster and at scale.
Ein YpsoDose®-Injektionssystem besteht aus vielen Einzelteilen. Das
Herzstück ist das sterile Innenleben, der sogenannte Medikamentenpfad. Er besteht aus der Nadel und einem Schlauch, durch den das
Medikament injiziert wird. Für dieses Medizinprodukt gelten höchste
Anforderungen an Qualität und Sicherheit. Um zu gewährleisten, dass die Ypsomed-Standards eingehalten werden können, brauchte Ypsomed einen bewährten Partner mit zuverlässigen Produkten. So kam Siemens ins Spiel.
Der modular aufgebaute TS 2 Booster von Rexroth vereint die
Dynamik, Präzision und Flexibilität der Linearmotortechnik
beim Produkttransport mit denen des Transfersystems TS 2plus,
komplettiert durch leistungsfähige Siemens-Produkte. Die
Werkstückträger bewegen sich frei und flexibel innerhalb und
zwischen den Arbeitsstationen. Sie werden als eigenes Technologieobjekt im TIA Portal abgebildet, dabei stehen alle Motion-Control-Funktionen des TIA Portals zur Verfügung. Ein
optimales Zusammenspiel der Werkstückträger mit weiteren
Prozessachsen wie zum Beispiel Conveyor Tracking ist somit
einfach realisierbar. Prozessabläufe lassen sich optimieren und
Taktzeiten werden auf ein Minimum reduziert.
Wenn wir
einen neuen Prozessschritt hinzufügen möchten, lässt sich das problemlos über die Programmierung im Siemens TIA Portal umsetzen,
ohne dass mechanische Anpassungen notwendig wären.
David
Strassburger, Industrialisierungsmanager bei Ypsomed
Die Ypsomed Gruppe ist die führende Entwicklerin und Herstellerin von
Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation und
ausgewiesene Diabetesspezialistin mit über 35 Jahren Erfahrung.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.