Die Pharma- und
die Lebensmittelindustrie benötigen Produkte, bei denen zu jedem Zeitpunkt
genau bekannt ist, welche Prozesse ihr Produkt mit welchen Einstellungen
durchlaufen hat, wer welche Parameter verändert hat und welche Schritte des
Prozesses freigegeben und bestätigt wurden.
Gleichzeitig
müssen die Maschinen intuitiv und fehlerfrei bedient werden können.
Steritech
produziert die Autoklaven mit Computersteuerung zum Pasteurisieren und
Sterilisieren verschiedener Produkte und Verpackungen. Als Teil der Autoklaven
bietet Steritech seinen Anwendern z. B. die Möglichkeit, sich einfach per
Mitarbeiterausweis zu identifizieren, sowie eine Lösung für den sicheren
Fernzugriff.
SIMATIC RF1000 Reader zur einfachen Identifikation
per Mitarbeiterausweis, der den Mitarbeitern den Zugang zu den entsprechenden
Maschinenfunktionen ermöglicht. Dieses System kann einfach in das Bediengerät
der Maschine integriert werden.
SINEMA Remote Connect für einfache Inbetriebnahme
oder schnellen Support für Kunden über einen sicheren Fernzugriff.
SITOP Stromversorgungen, die in der Lage sind,
Netzausfälle abzupuffern.
„Jetzt können wir jede Aktion nicht nur einer Funktion oder Gruppe
zuordnen, sondern über den Mitarbeiterausweis auch mit einer bestimmten Person
verbinden. So erfüllen wir alle Anforderungen in Punkto Nachverfolgbarkeit.“
Christophe Wendling, Leiter Elektro- und Automatisierungstechnik, STERITECH
Datentransparenz bei Erfüllung der hohen
Anforderungen
Nachverfolgbarkeit der Prozesse, detaillierte
Verfolgung aller Aktionen und Prozessdaten
Einfachere, sicherere und komfortablere
Identifikation
Die Integration des RFID-Readers erforderte im
Vergleich zu anderen Lösungen 50 % weniger Aufwand
Keine Datenverluste bei Stromausfall, was allein
schon viele Servicestunden pro Jahr einspart
Schnelle Unterstützung ihrer Kunden bei Problemen
oder komplette Inbetriebnahme der Maschine auch aus der Ferne.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.