KAPP NILES zählt heute zu
den weltweit führenden Herstellern von Maschinen und Werkzeugen für die
Feinbearbeitung von Zahnrädern und Profilen.
Damit Getriebe für optimalen Antrieb sorgen oder Industrieroboter
millimetergenau arbeiten, bedarf es allerdings höchster Präzision.
KAPP NILES stattet seine
Verzahnungszentren mittlerweile auf Wunsch mit intelligenten Spannmitteln und
Werkzeugen aus. Die technische Grundlage dafür bildet die intelligente SIMATIC
RF200-Systemfamilie.
SIMATIC RF200 Lösung basiert auf OPC UA Standard
MDS D521 Transponder - verbaut an ihren Werkzeugen
und Spannmitteln
Über das mobile
Schreib-Lese-Gerät RF210M werden die Daten ausgelesen und an das
Kommunikationsmodul RF185C übertragen. Das Modul bildet die Schnittstelle zur
KAPP NILES Softwareplattform KN assist.
„Die Maschine erkennt die jeweiligen Komponenten, berechnet erforderliche
Verfahrwege und reduziert rüstbedingte Kollisionsrisiken.“
André Wetz, Produktmanager für vernetzte Technologien, KAPP NILES
Höhere Prozess- und
Fertigungsqualität
Reduzierte
Kollisionsrisiken durch Vergleich der eingebauten mit der vorgesehenen
Komponente
Effektiverer
Rüstvorgang
Effizientes
Abnutzungsmonitoring und Unterstützung bei der Planung
·
Vermeidung von
Fehleingaben durch automatische Datenübertragung
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.