Die Weiterentwicklung der – aktuell fünf – Anlagenmodelle im Portfolio der Imoberdorf steht nie still. Seit längerem reifte in der Entwicklungsabteilung die Idee für einen komplett neuen Maschinentyp,
ein sogenanntes Multispindel-Bearbeitungszentrum mit simultaner
Bearbeitung. Dieses neue Anlagenkonzept bearbeitet ein Metallteil
mit drei Werkzeugspindeln gleichzeitig. Damit schliesst es die Lücke
zwischen einem sogenannten Bearbeitungszentrum mit ein oder
zwei Werkzeugspindeln für kleine Stückzahlen und einer klassischen Rundtaktmaschine, die für die Massenproduktion ab 300'000
Stück/Jahr oder mehr Sinn macht.
Das CNC-System Sinumerik One erreicht dank der integrierten Simatic S7-1500F PLC bis zu 10-fach schnellere PLC-Zykluszeiten
als sein Vorgänger und maximiert so die Produktivität von
Werkzeugmaschinen. Die vollständige Integration ins TIA Portal
erleichtert das Engineering massgeblich. Mit einem digitalen
Zwilling kann die Programmierung der Maschine virtuell überprüft werden, lange bevor der Maschinenprototyp real verfügbar ist.
Unser Ziel ist auch für komplizierte
Bauteile eine Lösung zu finden, natürlich
ohne dabei Effizienz und Kosten zu
vernachlässigen.
Claudio Kuhn, Projekt-Manager bei Imoberdorf
Nach der Gründung 1943 entwickelte sich der Zulieferbetrieb für die Uhrenindustrie immer mehr zur Spezialistin für
hochpräzise, automatisierte Rundtaktanlagen.