Maucher
bietet CE-zertifizierte Prozesslösungen in standardisierten Zellen.
Schlanke, hochflexible Automatisierung und integrierte Fertigungslösungen mit
allem, was die CNC-Technik bietet: Gewohnte Oberflächen, Vernetzung,
Arbeitsschutz, Kollisionsschutz, Visualisierung, Monitoring und vollständig
integrierte S7 Welt (TIA-Portal).
Die
besondere Herausforderung besteht nun in der zeitnahen Markteinführung der Cold
Spray-Technologie für verschiedene Verfahren mit Roboterkinematiken die bisherigen
5-Achs-Bearbeitungsmaschinen durch 6-Achs-Roboterkinematiken mit Zusatzachsen
auf Basis eines neuen Zellen-Fertigungskonzeptes zu ersetzen.
SINUMERIK ONE als CNC-Steuerung für
Roboter mit Run MyRobot /Direct Control V2.0
Digitale Plattform für Multi-Achs-Robotic in der additiven Fertigung
Neues
Anlagenkonzept mit Run
MyRobot /Direct Control V2.0 mit SINUMERIK ONE als CNC-Steuerung für AutoNox- und MABI-Kinematiken.
Einführung
durch kundenspezifischen Projektsupport und Technologielieferung für den Cold Spray Prozess.
Lösungen
mittels SINUMERIK ONE mit Software 6.15.x; TIA V18; SINUMERIK OPERATE; Create MyConfig; SIZER V3.23.x; AutoNox- und MABI-Kinematik.
SINUMERIK
CNC-Funktionalität zur Programmierung des Roboters in G-Code.
Cold
Spray Technologie powered by SIEMENS. Technologische Prozessunterstützung durch
SIEMENS T AMM Berlin.
Innovatives
und nachhaltiges Fertigungsverfahren.
Umfangreiche
technologische Unterstützung für den Endkundenprozess.
Hochflexible
additive und subtraktive Anwendung in verschiedenen technologischen Anwendungen
und verschiedenen Werkstoffen.
Mögliche
Turnkey-Lösungen.
Maucher
bietet CE-zertifizierte Prozesslösungen in standardisierten Zellen.
Schlanke, hochflexible Automatisierung und integrierte Fertigungslösungen mit
allem, was die CNC-Technik bietet: Gewohnte Oberflächen, Vernetzung,
Arbeitsschutz, Kollisionsschutz, Visualisierung, Monitoring und vollständig
integrierte S7 Welt (TIA-Portal).
Die
besondere Herausforderung besteht nun in der zeitnahen Markteinführung der Cold
Spray-Technologie für verschiedene Verfahren mit Roboterkinematiken die bisherigen
5-Achs-Bearbeitungsmaschinen durch 6-Achs-Roboterkinematiken mit Zusatzachsen
auf Basis eines neuen Zellen-Fertigungskonzeptes zu ersetzen.
Awards
DI Best References - Kategorie DI MC 2024
Februar 2024
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.