Mit 128 Funktions- und Leistungstests hohe Komplexität der Lösung.
Hoher Exportanteil erfordert funktionale, flexible und einfache Lösung.
Prüfstand muss sowohl für aktuelle als auch für künftige Modelle ausgelegt sein.
Seit
1947 baut die Hofmann Prüftechnik GmbH in Elze bei Hannover Prüfstände für Pkws
und Nutzfahrzeuge. Kürzlich erhielt der Sondermaschinenbauer den Auftrag, einen
Prüfstand für Mähdrescher zu konstruieren, an dem 128 Prüfroutinen durchgeführt
werden sollen. Bei der Sicherheitstechnik entschieden sich die Verantwortlichen
für eine flexible Sicherheitslösung auf Basis der Sicherheitsschaltgeräte Sirius
3SK1 von Siemens. Diese wirtschaftliche Sicherheitslösung schafft die Grundlage
dafür, dass selbst spätere Modifikationen der Sicherheitstechnik kein Problem
sind.
Hofmann Prüftechnik baut die Sicherheitstechnik mit den kompakten Sicherheitsschaltgeräten SIRIUS 3SK1 konventionell auf. Bei der Prüfanlage wurde ein Sicherheitssystem aus Grundgerät plus Erweiterungen zum Erfassen sämtlicher Schutztüren, Sicherheitsschaltleiste und Not- Halt-Taster und ein zweites Sicherheitssystem mit gleichem Aufbau für die Lichtgitter verwendet. SRIUS 3SK1 kann nicht nur über DIP-Schalter einfach an den Bedarf angepasst, sondern in der Advanced-Ausführung mit bis zu fünf Erweiterungsgeräten für digitale Ein- und Ausgänge erweitert werden. Die Überprüfung des Sicherheitskonzepts erfolgt über das Safety Evaluation Tool von Siemens.
Geringer Verdrahtungs- und Engineeringaufwand durch Geräteverbinder für Erweiterungsgeräte und einfache Parametrierung über Dip-Schalter
Flexible Anpassung an unterschiedliche Sicherheitsanforderungen und Modifikationen der Prüfanlage möglich
Seit 1947 baut die Hofmann Prüftechnik GmbH in Elze bei Hannover Prüfstände für Pkws und Nutzfahrzeuge. Kürzlich erhielt der Sondermaschinenbauer den Auftrag, einen Prüfstand für Mähdrescher zu konstruieren, an dem 128 Prüfroutinen durchgeführt werden sollen. Bei der Sicherheitstechnik entschieden sich die Verantwortlichen für eine flexible Sicherheitslösung auf Basis der Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK1 von Siemens. Diese wirtschaftliche Sicherheitslösung schafft die Grundlage dafür, dass selbst spätere Modifikationen der Sicherheitstechnik kein Problem sind.
Hofmann Prüftechnik GmbH, Fehlersichere Überwachung von Mähdrescher-Prüfständen mit SIRIUS 3SK1 Sicherheitsschaltgeräten
Sondermaschinenbau von Fahrzeugprüfständen, Deutschland
Hofmann Prüftechnik GmbH, Fehlersichere Überwachung von Mähdrescher-Prüfständen mit SIRIUS 3SK1 Sicherheitsschaltgeräten
Sondermaschinenbau von Fahrzeugprüfständen, Deutschland