Ein einmaliges Projekt, das beim ersten Mal funktionieren musste
Netzwerk-Upgrades über Nacht
Ein einmaliges Projekt, das beim ersten Mal funktionieren musste
Machine Building
Siemens UK
Ein
schneller Internetzugang ist wichtig im heutigen Geschäftsumfeld. Um Betriebsabläufe zu
beschleunigen, benötigte das Siemens-Büro in Manchester eine höhere
Internetgeschwindigkeit über ihr drahtloses Netzwerk.
Im ersten Schritt wurden die Anforderungen des neuen Netzwerks identifiziert. Ein IT-Team von Siemens führte eine Vermessung des gesamten Gebäudes durch. Damit wurde ein detaillierter Plan für die Positionierung von Access Points, das Einstellen der Kanalzuweisung und der Optimierung der Netzwerkpositionierung erstellt.
Anschließend setzte das IT-Team die geplante Lösung um und konnte die gewünschten Änderungen optimal realisieren.70 SCALANCE W786 Access Points mit Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelung wurden installiert.
Von den Fast Connect Cables über die Stecker bis hin zu den Access Points stammt die gesamte eingesetzte Hardware von Siemens.
„Das mit den SCALANCE W786 Access Points aufgebaute Netzwerk wurde in unseren Tests seinem Ruf als außerordentlich robust und industrietauglich gerecht, sowohl physisch als auch technisch“, sagt Andy Kelly, Account Director bei Atos.
Mit einer fünfjährigen Garantie bietet
SCALANCE W786 sowohl Sicherheit als auch Kosteneinsparungen für jedes
Unternehmen, das ein Upgrade machen möchte.
Einmal installiert stehen die drahtlosen
Netzwerke für eine robuste, zuverlässige Performance.
Zudem reduzierte Siemens die Kosten um mehr
als die Hälfte durch den Einsatz von doppelfunktionalen Industrial Ethernet
FastConnect Cables.
Das Siemens-Büro in Manchester unterstützt Kunden aus den Bereichen Industrieautomatisierung, Antriebstechnik, Bahnsysteme, Stromübertragung und -Verteilung und Global Shared Services im Nordwesten Englands.