Flexibles Transportsystem, das ohne Induktionsschleifen im Boden auskommt
Universelle Lösung, die sich auch auf andere Aufgaben erweitern lässt
Übertragung der Transportaufträge per WLAN
Bei der Bierbaum Unternehmensgruppe übernehmen
WLAN-gesteuerte fahrerlose Transportsysteme der Firma InSystems namens proANT
fabrikinterne Transportaufgaben. Ein interessanter Schritt hin zu Industrie 4.0
und eine ideale Anwendung für ein drahtloses Kommunikationsumfeld.
Integration von Transportrobotern in die Prozessautomation des Werkes
Vollautomatisierte Logistikkette zwischen der Farbküche und den Druckmaschinen: benötigte Farbe wird von den Mitarbeitern an den Druckmaschinen nach Bedarf abgerufen, Abruf löst Fahrauftrag aus, Roboter führt dies autonom aus
WLAN-Netz im gesamten Werk: Kommunikation über SCALANCE W734-1 Client Modules in den Robotern
Kosteneinsparungen durch Automatisierung von Transportaufgaben
Eingesetzte SCALANCE W734-1 Client Modules als platzsparende Lösung
Pilotprojekt für künftige Anwendungen im innerbetrieblichen Transportbereich
Die Bierbaum Unternehmensgruppe ist ein mittelständisches Textilunternehmen in Deutschland und stellt textile Konsumgütern für Handel und Industrie sowie technische Textilien her. Von den 490 Mitarbeitern sind 260 am Hauptsitz des Unternehmens in Borken beschäftigt. Bierbaum setzt fahrerlose Transportsysteme (FTS) namens proANT der Firma InSystems Automation ein, die sich selbstständig in der Halle fortbewegen. Die Kommunikation erfolgt über ein WLAN-Netzwerk.