Ermöglichen von Losgröße 1 in der Massenproduktion
Sicherstellung vom schwingungsfreien Transport mit Beschleunigungswerten von bis zu 50 m/s²
Optimierung des Materialfluss in der Maschine
Die einzelnen Carriers innerhalb des modularen Linearantriebssystems
Multi-Carrier-System ermöglichen die Enzelfertigung bis zur Losgröße 1 ohne
Umbau der Maschine. Das Motion-Control-System SIMOTION sowie die
leistungsfähigen Antriebe SINAMICS S120 ermöglichen schwingungsfreien Transport
bei höchster Dynamik. Die Maschine wird mit Hilfe des Softwares Mechatronics
Concept Designer simuliert.
„Der Markt fordert immer schneller immer
unterschiedlichere Produkte. Heute mit dem modularen Maschinenkonzept kann ich
Systeme und Funktionen austauschen – und nur somit ist die Maschine auch
zukunftsfähig.“
Rainer Feuchter, CEO bei Optima
Flexibles und individuelles Ansteuern der Transportwagen zu den Maschinenaggregaten ohne Umbau der Maschine
Integrierte Antriebsfunktionen ermöglichen hohe Performance und einfaches Engineering
Simulation des Maschinen-designs und Erkennung des Optimierungspotentials erhöht die Produktivität der Maschine und reduziert Pufferzonen
Die Optima mit Stammsitz in Schwäbisch Hall ist ein Familienunternehmen mit weltweit über 2.000 Mitarbeitern. Der Maschienenbauer konzipiert und realisiert weltweit Verpackungsmaschinen und Sondermaschinen für die Branchen Pharma, Life Science, Lebensmittel, Kosmetik, Chemie und Papierhygiene. Das Ziel dieses Projektes war die Realisierung einer Abfüll- und Verpackungsmaschine für die Kosmetikindustrie, die mit Hilfe vom Multi-Carrier-System, mehrere Formaten auf eine Linie produzieren kann.
OPTIMA Consumer, SIMOTION, Auf dem Weg zum
industriell hergestelltem Unikat
Verpackungsmaschinen, Deutschland
OPTIMA Consumer, SIMOTION, Auf dem Weg zum
industriell hergestelltem Unikat